Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Spanje
ES
Turkije
TR
USA
EN
Schmersal
  1. T.C 236
  2. T.C 236 Linkse uitvoering
T.C 236 Linkse uitvoering

T.C 236 Linkse uitvoering

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
8 Producten
T3C 236-02Z-M20

T3C 236-02Z-M20

Artikelnummer 151164466

Veiligheidsschakelaar met hefboom en nok

T3C 236-11Z-M20

T3C 236-11Z-M20

Artikelnummer 151162012

Veiligheidsschakelaar met hefboom en nok

T3C 236-02Z-ST

T3C 236-02Z-ST

Artikelnummer 151199528

Veiligheidsschakelaar met hefboom en nok

T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

Artikelnummer 151212224

Veiligheidsschakelaar met hefboom en nok

T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

Artikelnummer 151108659

T3C 236-02Z-2299

T3C 236-02Z-2299

Artikelnummer 151146805

T3C 236-11Z-2299

T3C 236-11Z-2299

Artikelnummer 151146804

T3C 236-11Z-M20-2125

T3C 236-11Z-M20-2125

Artikelnummer 151170368

8 Gevonden resultaten.
null