TESFA/CC/180
Artikelnummer:101182702

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 16 x 1.5
- met vast ingestelde schakelhoek
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Voor deuren met aanslag links of rechts
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Eenvoudig te monteren, geschikt voor alle courante profielsystemen (30 … 60 mm)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTESFA/CC/180
Artikelnummer (bestelnummer)101182702
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661604657
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Leveringsomvang
LeveringsomvangExtra scharnier
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht840g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkantJa
Extra scharnierJa
Montageaanslagen Ja
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek10°
Openingshoek180°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluiting2 x M16 x 1,5 schroefaansluiting
aansluitwijzeVeerklemaansluiting
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor21,5mm
Breedte van de sensor141mm
Hoogte van de sensor115mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +100 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom2,5A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilvernikkellegering 10
Opmerking
Opmerking (algemeen)Afbeelding van de schakelwegen bij gesloten beschermvoorziening.De fabrieksinstelling voor de schakelhoek ligt rond 3°.De gedwongen verbrekingshoek bedraagt 10°.Tot het bereiken van de levensduurlimiet kan deze zich door normale slijtage wijzigen tot 8°.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 10:06