TESFA/S
Artikelnummer:101181958

Product omschrijving
- met Montageaanslagen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTESFA/S
Artikelnummer (bestelnummer)101181958
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661604770
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnierzink- gietijzer
Brutogewicht225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw buitenkantJa
Montageaanslagen Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte22mm
Breedte102mm
Hoogte55mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 01:12