TESK-SA-02ST2
Artikelnummer:103003188

Product omschrijving
- Inbouwstekker M12 boven
- met vast ingestelde schakelhoek
- vooringesteld voor frontale aanbouw
- Standaardscharnier
- metaalbehuizing
- geringe montagekosten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTESK-SA-02ST2
Artikelnummer (bestelnummer)103003188
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661447285
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van het behuizingsdekselThermoplast, zelfdovend
Kleur van de behuizingZilver
Brutogewicht1.000g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw buitenkantJa
Montageaanslagen Ja
Classificatie
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M6
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Positie stekkeraansluitingBoven
aansluitwijzeStekker M12
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor20mm
Breedte van de sensor78mm
Hoogte van de sensor116mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui60 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom2,5A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Geschiktheid voor lage spanningen≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni 10 en 0 2 µm verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 13:23