TES/S/45
Artikelnummer:101028411

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTES/S/45
Artikelnummer (bestelnummer)101028411
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661607788
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnierAluminium
Brutogewicht141g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte71mm
Hoogte92mm
Lengte x breedte x hoogteGeschikt voor aanbouw aan profielsystemen 45 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/11/2026, 02:35