TESZ110
Artikelnummer:101028894
Archief

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTESZ110
Artikelnummer (bestelnummer)101028894
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661448961
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Materiaal van de scharnierAluminium
Brutogewicht434g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsscharnier Ja
Extra scharnierJa
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek14°
schakelhoek4°
Gedwongen verbrekingskracht, minimum1N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte x breedte x hoogteGeschikt voor aanbouw aan profielsystemen 40 mm
Lengte van de sensor36mm
Breedte van de sensor111,5mm
Hoogte van de sensor92mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +100 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom2,5A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie120/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)De fabrieksinstelling voor de openingshoek ligt rond 4°.Een bijkomende scharnier met inbegrip van bevestigingsmateriaal is ook afzonderlijk verkrijgbaar onder de bestelnaam TES/S
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/11/2026, 02:42