TESZ/S/35
Artikelnummer:101030522

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTESZ/S/35
Artikelnummer (bestelnummer)101030522
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661607139
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnierAluminium
Brutogewicht154g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte71mm
Hoogte92mm
Lengte x breedte x hoogteGeschikt voor aanbouw aan profielsystemen 35 mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 18:21