TFH 232-22UEDR
Artikelnummer:101192630
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Beschermkap met grotere opening
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Hoge standvastigheid
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTFH 232-22UEDR
Artikelnummer (bestelnummer)101192630
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661403533
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Materiaal van het behuizingsdekselAluminium
Materiaal van de pedaalKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Met beschermkapAluminium
Kleur van het product:Wit aluminium
Brutogewicht2.180g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop Ja
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte170mm
Hoogte189mm
Diepte274mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
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
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie3.600/h
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/07/2026, 04:15