TK 016-03Y-H-RMS
Artikelnummer:101196034
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTK 016-03Y-H-RMS
Artikelnummer (bestelnummer)101196034
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661363608
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Brutogewicht370g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten3
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Materiaal van de rolMessing
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links45°
Aanloophoek, van rechts30°
Bedieningskracht19N
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor67mm
Hoogte van de sensor143mm
Breedte van de rol8,5mm
Diameter van de rol20mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement3 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)bediening van rechts moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2026, 08:36