TK 236-02Z-M16-U90-1297
Artikelnummer:101151181
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTK 236-02Z-M16-U90-1297
Artikelnummer (bestelnummer)101151181
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661160207
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047E
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht55g
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
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum9N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum19N
Min. bedieningssnelheid240mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Bedienkoprotatie90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1x M16 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor93,1mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 18:16