TK 236-02Z-M16-U90-1297
Artikelnummer:151151181

Product omschrijving
- 1 kabelingangen M 16 x 1.5
- Behuizing met dwarse sleufgaten
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar