TKF/9024VDC
Artikelnummer:101010237

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Hoge vasthoudkracht
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTKF/9024VDC
Artikelnummer (bestelnummer)101010237
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661612447
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Leveringsomvang
LeveringsomvangDe actuator wordt niet meegeleverd.
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium
Brutogewicht1.473g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
Aantal aanlooprichtingen3
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 2.000.000schakelingen
Blokkeerkracht FZh volgens IOS141193.000N
Blokkeerkracht Fmax, maximum 4.000N
Arrêteerkracht20 N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum20N
Max. bedieningssnelheid0,3m/s
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor50mm
Breedte van de sensor87mm
Hoogte van de sensor192mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale voedingsspanning24VAC/DC
Stroomverbruik, maximum10W
SchakelprincipeTastschakeling, gedwongen verbrekend contact
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet100%
Testimpulsduur, maximum5ms
Testimpulsinterval, minimum50ms
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-158A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-135A
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-158A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-135A
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/11/2026, 22:05