TK/P/90
Artikelnummer:101010219

Product omschrijving
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTK/P/90
Artikelnummer (bestelnummer)101010219
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661612485
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht80g
Mechanische gegevens
BedieningssleutelDubbele versierecht
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte79mm
Breedte54mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/11/2026, 04:31