TK/PF/90
Artikelnummer:101017931

Product omschrijving
- Geschikt voor rechts- en linksdraaiende deuren
- Verend gelagerde bedieningssleutel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTK/PF/90
Artikelnummer (bestelnummer)101017931
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661611334
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht189g
Mechanische gegevens
BedieningssleutelDubbele versierechtverend
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M8
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte133mm
Breedte68mm
Hoogte25mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/11/2026, 04:40