TL 067-02Y
Artikelnummer:101060682

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- Tastschakeling
- 4 kabelingangen M 20 x 1.5
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTL 067-02Y
Artikelnummer (bestelnummer)101060682
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661051185
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht3.750g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor164mm
Breedte van de sensor155mm
Hoogte van de sensor111mm
Breedte van de rol9mm
Diameter van de rol36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-1510A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/11/2026, 07:21