TL 441-11Y-T-1801
Artikelnummer:101099740

Product omschrijving
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- metaalbehuizing
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- 2 Contacten
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65