Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Producten

  • Online-catalogus
  • Nieuwe producten

Services

  • Contact

Over Schmersal

  • De Schmersal Groep
  • Evenementen
  • Pers

Juridische informatie

  • Colofon
  • Privacy
  • Algemene Voorwaarden

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
Producten vergelijken
België (NL)
Internationale
EN
België
FRNL
Brazilië
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Denemarken
DA
Duitsland
DE
Finland
FI
Frankrijk
FR
Groot Brittannië
EN
India
EN
Italië
IT
Japan
JA
Nederland
NL
Noorwegen
NO
Oostenrijk
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Spanje
ES
Turkije
TR
USA
EN
Zweden
SV
Zwitserland
DEFRITEN
Schmersal
  1. Klaarmaken van bestellingen
  2. Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

AZM 40

AZM 40

  • •Kleine, platte vorm
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •Arrêteerkracht 40 N
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • •Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • •De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • •Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Naar de categorie
AZM 150

AZM 150

  • •8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • •Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •voor robuuste deuren en beschermhekken
Naar de categorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Naar de categorie
Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

  • •Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
  • •Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • •Geen bijkomende deurgrepen vereist
Naar de categorie
AZM300

AZM300

  • •hygiënisch design
  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Compacte bouwvorm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
Naar de categorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
  • •Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
  • •Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector
Naar de categorie
BDF200

BDF200

  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •te installeren in de meest ergonomische positie
  • •te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • •Kunststofbehuizing
  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • •De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • •Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • •Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Naar de categorie
DHS Universeel

DHS Universeel

  • •Ergonomisch ontworpen deurgreep
  • •Kan worden gecombineerd met magneetvergrendeling AZM40 of veiligheidssensor RSS260
  • •Kan ook zonder veiligheidsschakelapparaat worden gebruikt
  • •Voor links of rechts scharnierende veiligheidshekken
Naar de categorie
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •2 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modulair uitbreidbaar met maximum 8 uitbreidingsmodules
  • •Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • •6 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
Voordat de machine kan worden betreden, moet er een processtop worden aangevraagd. Deze taak kan met het bedieningsveld BDF200 worden opgelost. Het lopende proces wordt na de stop-aanvraag naar het einde gebracht en vervolgens wordt de deur ontgrendeld. De veiligheidsvergrendeling AZM201 voorkomt dat de machine na het openen van de deur per ongeluk start. Alle veiligheidsfuncties van de cel worden uitgevoerd door de modulaire veiligheidsbesturing PSC1.