Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Opslagsystemen
  2. Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

AZM 40

AZM 40

  • •Kleine, platte vorm
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •Arrêteerkracht 40 N
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • •Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • •De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • •Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Naar de categorie
AZM 150

AZM 150

  • •8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • •Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •voor robuuste deuren en beschermhekken
Naar de categorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Naar de categorie
Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

Bediensleutel AZ/AZM 201-B30

  • •Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
  • •Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • •Geen bijkomende deurgrepen vereist
Naar de categorie
AZM300

AZM300

  • •hygiënisch design
  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Compacte bouwvorm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
Naar de categorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibiliteit dankzij monteerbare drukknopkappen in 12 kleuren
  • •Grote open ruimtes voor eenvoudig labelen
  • •Snelle en foutloze installatie dankzij M12-connector
Naar de categorie
BDF200

BDF200

  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •te installeren in de meest ergonomische positie
  • •te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • •Kunststofbehuizing
  • •slanke, schokbestendige behuizing
  • •uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • •De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • •Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • •Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties
Naar de categorie
DHS Universeel

DHS Universeel

  • •Ergonomisch ontworpen deurgreep
  • •Kan worden gecombineerd met magneetvergrendeling AZM40 of veiligheidssensor RSS260
  • •Kan ook zonder veiligheidsschakelapparaat worden gebruikt
  • •Voor links of rechts scharnierende veiligheidshekken
Naar de categorie
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •2 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modulair uitbreidbaar met maximum 8 uitbreidingsmodules
  • •Veilige asbewaking Volgens EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) voor tot 12 assen
  • •4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • •14 veilige ingangen op de basismodule
  • •20 schakelbare, veilige in-/uitgangen
  • •6 Signaaluitgangen
  • •2 veilige relaiscontacten
Naar de categorie
Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot het stellingbedieningsapparaat (RBG). Bovendien moet de werknemer de bedrijfsmodus selecteren door middel van sleutelschakelaar ESS21S1. Er kunnen maximaal 1.000 individuele sluitingen gerealiseerd worden, wat de hoogste veiligheid waarborgt. De veiligheidsvergrendeling AZM201 voorkomt na het openen van de deur dat de RBG per ongeluk opstart.