TQ 201-01-2458-7
Artikelnummer:103053974

Product omschrijving
- licht-metaal gietijzerbehuizing
- voor hangmontage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTQ 201-01-2458-7
Artikelnummer (bestelnummer)103053974
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661638553
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Brutogewicht1.647g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)2.000.000schakelingen
Opmerking (B10D maakcontact (NO))Bij 10% Ie en ohmsche contactlast
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum36,8N
Bedieningskracht, maximum44N
Opmerking (bedieningskracht)na 7 mm veerweg: min. 44,7 N / max. 52,3 N
Bedieningssnelheid60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel15m
aansluitwijzeafgeschermde kabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede1mm²
Diameter van de kabel0,5mm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte60mm
Hoogte250mm
Diepte32mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP54
Beschermingsgraad van het schakelelementIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)niet-condenserend
Trillingsvastheid10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
schokbestendig30 g
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui40 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom1A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 18:51