TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikelnummer:
101080226
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikelnummer:
101080226
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Product type description: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
20 | 2 NO contacts |
01/01 | 1 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | With overlapping contacts |
(4) | |
R | With latching |
(5) | |
S | Release by key |
(6) | |
without | Preload force 220 N * |
-1572 | Preload force 60 N * |
-1573 | Preload force 35 N * |
* For release paths and forces, see operation and mounting |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 25 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101080226 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661086408 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Staal |
Brutogewicht |
850 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000 schakelingen |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
4 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting |
1,7 Nm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Nominale bedrijfsspanning |
380 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met overlapping |
Maximale schakelfrequentie |
3.600 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Montagevoorbeeld
ID: ktq44m01
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/06/2025 01:51