TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikelnummer:
101080226
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Artikelnummer:
101080226
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) |
01/01 | 1 Öffner für Seilzug / 1 Öffner für Seilriss |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | Mit Überdeckung |
(4) | |
R | Mit Rastung |
(5) | |
S | Schlüsselentriegelung |
(6) | |
ohne | Vorspannkraft 220 N * |
-1572 | Vorspannkraft 60 N * |
-1573 | Vorspannkraft 35 N * |
* Auslösewege und -kräfte siehe Bedienung und Montage |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101080226 |
EAN (European Article Number) |
4030661086408 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Stahl |
Bruttogewicht |
850 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rastung |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000 Schaltspiele |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M20 x 1,5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses |
1,7 Nm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
380 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom |
4.000 mA |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung mit Überdeckung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
ID: ktq44m01
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 04:49