TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Tuotenumero:
101080226
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572
Tuotenumero:
101080226
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Product type description: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
20 | 2 NO contacts |
01/01 | 1 NC contact for pull wire/1 NC contact for wire breakage |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) | |
UE | With overlapping contacts |
(4) | |
R | With latching |
(5) | |
S | Release by key |
(6) | |
without | Preload force 220 N * |
-1572 | Preload force 60 N * |
-1573 | Preload force 35 N * |
* For release paths and forces, see operation and mounting |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
- Yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 25 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TQ 441-01/01Y-UE-R -1572 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101080226 |
EAN (European Article Number) |
4030661086408 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Kannen materiaali |
Teräs |
Bruttopaino |
850 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
30.000 kytkentäalue |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M20 x 1,5 |
Kaapelikoko, maksimi |
4 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Tightening torque of electrical connection |
1,7 Nm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Nimellisvirta |
4.000 mA |
Kytkentäperiaate |
Suoratoimiset juontokoskettimet |
kytkentätaajuus |
3.600 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
ID: ktq44m01
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.7.2025 6.14