TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Artikelnummer:
101160100
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Artikelnummer:
101160100
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) |
(2) | |
Y | IP65 |
X | IP54 |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 25 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101160100 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661188836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Staal |
Brutogewicht |
720 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000 schakelingen |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
4 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting |
1,7 Nm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Rated operating voltage |
380 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
4.000 mA |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met overlapping |
Schakelfrequentie |
3.600 /h |
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
Montagevoorbeeld
ID: ktq44m01
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/05/2024 14:10