TQ 700-02 S
Artikelnummer:101217791
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M20
- Kunststofbehuizing
- verticale montage
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- kabeltrekfunctie
- 2 Contacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTQ 700-02 S
Artikelnummer (bestelnummer)101217791
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661413761
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-07
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-07
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Brutogewicht150g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum74,8N
Bedieningskracht, maximum101,2N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte40,5mm
Hoogte160mm
Diepte42,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 08:36