TQ 900-13
Archief
Artikelnummer:161184481

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 50 m
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTQ 900-13
Artikelnummer (bestelnummer)161184481
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661333700
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Lengte van het koord, minimum5m
Lengte van het koord, maximum50m
Brutogewicht1.220g
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallampJa
Aantal verbreekcontacten3
Aantal maakcontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, maximum200N
bedieningsweg400mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1 x 2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor69,7mm
Breedte van de sensor71,5mm
Hoogte van de sensor, minimum 220,3mm
Hoogte van de sensor, maximum236,3mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.Bij spanlengtes van meer dan 10 m moeten alle 3 tot 5 m kabelsteunen voorzien worden.De opschroefbare signaallamp G24-M20 moet afzonderlijk besteld worden, zie toebehoren.Omwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/07/2026, 04:10