TQ215AL-02
Artikelnummer:103044932

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTQ215AL-02
Artikelnummer (bestelnummer)103044932
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661616636
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-07
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-07
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50047B
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Lengte van het koord, maximum25m
Brutogewicht336g
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Bedieningsrichtingen richtingLinks
Gedwongen verbrekingskracht, minimum40N
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven2Nm
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel2,6Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte32,4mm
Breedte31mm
Hoogte93,4mm
Breedte van de bedieningsmagneet91mm
Hoogte van de bedieningsmagneet21,4mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/08/2026, 09:12