TR 335 ST-AS
Artikelnummer:101213983
Archief

Product omschrijving
- AS-Interface M12 stekker
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- AS-Interface LED en statusdisplay
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Geschikt voor AS-i Power24
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTR 335 ST-AS
Artikelnummer (bestelnummer)101213983
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661404189
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenASi-SaWcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041C
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht215g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, totc
Sturingscategorie1
PFH waarde1,14 x 10⁻⁶/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 100.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde1,01 x 10⁻⁷/h
Opmerking (PFH waarde)tot max. 100.000 schakelcycli/jaar
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedienelementrolstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 5-polig, draaibaar
Materiaal van de stekker (elektrisch)Metaal
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor136,6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,8kV
Elektrische gegevens
Stroomverbruik50mA
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Elektrische gegevens - AS-Interface
Nominale bedrijfsspanning18 ... 31,6 VDC (Ompolingsbeveiliging)
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie V 3.0
AS-i-profiel S-0.B.F.F
AS-i ingang, kanaal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht
AS-i ingang, kanaal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3Zonder functie
AS-i parameterbits, P0Kanal 2 geschakeld
AS-i parameterbits, P1 ... P3Zonder functie
AS-i adressen ingangsmodule0
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) (1) gele LED: kanaal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED groen/rood (AS-i duo LED): voedingsspanning / communicatiefout / slave adres = 0(3) gele LED: kanaal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Contactconfiguratie
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Pin 5Functionele aarding
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/08/2026, 18:46