TR 461-22Y-RMS
Artikelnummer:101058844
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( basistoestel)
- Bedienelement achteraf 90º omstelbaar
- 3 of 4 Contacten
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTR 461-22Y-RMS
Artikelnummer (bestelnummer)101058844
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661522791
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenDNV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht2.126g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Materiaal van de rolMessing
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 10 miljoen schakelingen bij 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopeningmax. 2 x 6 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor64mm
Breedte van de sensor118mm
Hoogte van de sensor201mm
Diameter van de rol25mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/10/2026, 09:56