TS 015-11Y-M20
Artikelnummer:101170456
Archief

Product omschrijving
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTS 015-11Y-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101170456
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661297682
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormKogel
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Brutogewicht229g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Aanloophoek20°
Bedieningskracht14N
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor67mm
Hoogte van de sensor86mm
Diameter van de stoter6mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSlow action, double breakTastschakeling
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/08/2026, 11:27