TS 355-03Z
Artikelnummer:101148309
Archief

Product omschrijving
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTS 355-03Z
Artikelnummer (bestelnummer)101148309
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661146294
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041B
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht250g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerKoppeling
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor66,7mm
Hoogte van de sensor103,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
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
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement3 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum2ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2026, 02:33