TS 355-11ZUE
Artikelnummer:101082433
Archief

Product omschrijving
- 3 kabelingangen zijdelingse M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTS 355-11ZUE
Artikelnummer (bestelnummer)101082433
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661263748
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041B
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht268g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerKoppeling
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor66,7mm
Hoogte van de sensor103,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling met overlapping
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/10/2026, 23:16