TV. 017-22Y
Artikelnummer:101060300
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 4 Contacten
- 67 mm x 130 mm x 43 mm (basistoestel)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTV. 017-22Y
Artikelnummer (bestelnummer)101060300
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661418148
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Brutogewicht430g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-40 ... +90 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/09/2026, 00:12