TV10H 016-30Y
Artikelnummer:101060034
Archief

Product omschrijving
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 3 Contacten
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Ronde staaf in epoxyhars
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTV10H 016-30Y
Artikelnummer (bestelnummer)101060034
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Materiaal van de staafepoxyhars
Brutogewicht470g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten3
Mechanische gegevens
BedienelementStaafhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
bedieningsdraaimoment0,4Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor43mm
Breedte van de sensor67mm
Hoogte van de sensor286mm
Diameter van de staaf6mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement3 maakcontacten (NO)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/09/2026, 01:07