TV10H 255-02Z
Archief
Artikelnummer:101174957

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar