TV14H 235-02Z
Artikelnummer:101094053
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTV14H 235-02Z
Artikelnummer (bestelnummer)101094053
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661067407
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
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de hefboomMetaal
Brutogewicht205g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Min. bedieningssnelheid4.122mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,2Nm
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor46mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor114mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/08/2026, 01:32