TV14H 236-20Z-M16-1807
Archief
Artikelnummer:101168179

Product omschrijving
- Verkorte hefboom met kogellager op de rol
- kabelingang M16 x 1,5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar