TV4H 015-11Y
Artikelnummer:131058059


Product omschrijving
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Elasticiteit van de veer vangt onnauwkeurig aanvaren van de schakelnokken op
Log in om prijzen te zien