TV7H 256-20Z-2138
Artikelnummer:151165145

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar