TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
Artikelnummer:153026882

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bouwvorm volgens EN 50041