TV8H 330-11Y-1903
Artikelnummer:131099849

Product omschrijving
- Temperatuurbestendige uitvoering (tot 160 C)
- As en zwenkhevel getand
- Kan worden gebruikt als veiligheidsschakelaar
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
Log in om prijzen te zien