TV8S 355-02Z-ST
Archief
Artikelnummer:101193647

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- 1 Aansluitstekker M12, 4-polig
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Bedienas 360° draaibaar