TV8S316-T02
Artikelnummer:103044346

Product omschrijving
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTV8S316-T02
Artikelnummer (bestelnummer)103044346
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661646480
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, totc
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in1
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
Opmerkingvoor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidheidsingangen 2-kanalig
Performance Level, totd
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek7°
Gedwongen verbrekingsdraaimoment1Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven1,2Nm
Bedienkoprotatie0°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0,34 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum0,6Nm
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum0,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor37mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor106mm
diameter van de as8mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom400A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-153A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-133A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking verkrijgbaar (enkel voor asboring 10 mm)De bedienkop kan 4 x 90° gedraaid worden.Gebruik voor het bevestigen van de scharnierveiligheidsschakelaar de bijgeleverde veiligheidsschroeven voor eenmalig gebruik
Gebruik de bijgeleverde wegwerpveiligheidsschroeven.Installeer de scharnierveiligheidsschakelaar zodanig dat de schacht van de scharnierveiligheidsschakelaar
Scharnierveiligheidsschakelaar is uitgelijnd met de pen van het deurscharnier.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/09/2026, 03:29