Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Tweehandbedieningen

Tweehandbedieningen

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Kunststofbehuizing
  • •2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) diameter 55 mm
  • •1 kunststof NOODSTOP-schakelaar
  • •Staande en wandmontage mogelijk
  • •2-delige behuizing
Naar de categorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •licht-metaal gietijzer
  • •2-delige behuizing
  • •Staande en wandmontage mogelijk
  • •Ergonomische bediening
  • •De klemlijsten en relais kunnen in het binnengedeelte gemonteerd worden
  • •Bedienpaneel geschikt voor de installatie van minstens 8 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
  • •Boorgaten onder de afdekking en centraal boorgat Ø = 22,3mm
Naar de categorie
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminium behuizing
  • •met afneembaar aluminiumdeksel aan de onderkant
  • •voor gescheiden montage van de bedienelementen voor de tweehandbediening
Naar de categorie
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Naar de categorie
Vloerkolom

Vloerkolom

Naar de categorie
Bewaking tweehandbediening volgens EN ISO 13851

Bewaking tweehandbediening volgens EN ISO 13851

Naar de categorie

TWEEHANDBEDIENINGSPANELEN

Tweehandbedienigspanelen horen bij de groep van de niet-scheidende veiligheidsinrichtingen. Ze waarborgen dat een besturingscommando voor een potentieel gevaarlijke situatie alleen geactiveerd kan worden als beide handen van de bediener zich op een bepaalde, veilige positie bevinden. Op die manier wordt uitgesloten dat de gebruiker zichzelf in gevaar brengt. De toepassingsgebieden van een dergelijke tweehandschakeling omvatten alle machines, waarbij handmatig elementen geplaatst of verwijderd moeten worden. Dit zijn bijvoorbeeld persen in de metaalbewerking, zoals pers- en papierverwerkingsmachines of stansmachines. Ook in de poedermetallurgie en bij machines in de rubber-, kunststof of chemische industrie komen tweehandbedieningspanelen vaak voor. Met een erna geschakelde signaalevaluatie kan de categorie 0 conform EN 60204-1 worden bereikt.

TWEEHANDBEDIENINGSPANELEN: OPBOUW EN WERKING

Bij tweehandbedieningspanelen gaat het om veiligheidsinrichtingen die voor de bediening het gelijktijdige gebruik van beide handen vereisen. Deze vereiste plaatsing van beide handen bestaat voor de duur van een bepaald gevaar. Alle tweehandbedieningspanelen van de Schmersal Groep zijn uitgerust met een NOODSTOP-knop conform EN ISO 13850. Daarnaast zijn er afdekkappen over de bedieningselementen aangebracht. Die voorkomen dat de beschermende functie wordt overbrugd met handen, ellenbogen, buik, heupen, knieën enz. Conform EN 574 wordt met het oog op de veiligheidstechnische prestatiegraad een onderscheid gemaakt tussen verschillende types tweehandschakelingen. Ze onderscheiden zich onder andere door het behuizingsmateriaal (kunststof en gegoten aluminium).

TOEBEHOREN VOOR TWEEHANDSCHAKELINGEN

Passend bij de tweehandbedieningspanelen van Schmersal is er uiteenlopend toebehoren verkrijgbaar. Hierbij horen bijvoorbeeld verschillende soorten vloerstaanders. Gecombineerd met de veiligheidsrelaismodule SRB201ZH kunnen tweehandbedieningspanelen conform de richtlijnen in de machinebesturing geïntegreerd worden. Uitgebreide productinformatie vindt u in de omvangrijke online catalogus van de Schmersal Groep.