TZ/CK
Artikelnummer:101025831

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTZ/CK
Artikelnummer (bestelnummer)101025831
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661563527
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC001487
ETIM-nummer, versie 6.0EC001487
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119gering
Materiaal van de bedieningssleutelEdelstaal (V2A)
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum650mm
Bedieningssleutelrechtstijf
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/11/2026, 01:00