TZM115VAC
Artikelnummer:101017544
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Blokkeerkracht 1500 N
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productTZM115VAC
Artikelnummer (bestelnummer)101017544
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661611525
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
arbeidsstroomprincipeJa
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
Opgelet:Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.
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
Arrêteerkracht20 N
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
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
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
Nominale voedingsspanning115VAC
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/11/2026, 19:11