Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. U 434 Roldraaihefboom H
  2. U 434 Roldraaihefboom H
U 434 Roldraaihefboom H

U 434 Roldraaihefboom H

  • metaalbehuizing
  • 4 Contacten
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (basistoestel)
  • Instelbare schakelpunten en contacttype
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
2 Producten
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Artikelnummer 101175233

Positieschakelaar

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Artikelnummer 101060626

Positieschakelaar

2 Gevonden resultaten.