Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Spanje
ES
Turkije
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Veilige signaalverwerking
  2. Uitgangsuitbreidingen

Uitgangsuitbreidingen

SRB402EM

SRB402EM

  • •Uitbreidingsmodule voor contactuitbreiding
  • •4 veiligheidscontacten, STOP 0
  • •2 Signaaluitgangen
Naar de categorie
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Uitbreidingsmodule voor contactuitbreiding
  • •4 veiligheidscontacten, STOP 0
  • •2 Signaaluitgangen
  • •Steekbare schroefklemmen met codering
Naar de categorie
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Uitbreidingsmodule voor contactuitbreiding
  • •1 x 6 veiligheidscontacten, STOP 0 of 2 x 3 veiligheidscontacten, STOP 0
  • •2 Signaaluitgangen
  • •Steekbare schroefklemmen met codering
Naar de categorie

UITGANGSUITBREIDINGEN: SERIE SRB

De veiligheidsrelaismodules uit de serie PROTECT SRB evalueren veilig schakelsignalen van NOODSTOP-knoppen, veiligheids- en positieschakelaars en van vergrendelingen en andere signaalgevers. Een groot voordeel van de SRB-modules is dat ze universeel zijn: Ze zijn compatibel met veiligheidsschakelaars van alle fabrikanten en bewaken hun signalen. De uitgangsuitbreidingen uit de serie SRB van Schmersal dienen voor de veilige evaluatie van NOODSTOP-schakelcircuits overeenkomstig categorie 0 en 1 conform EN 60204-1. Bovendien zijn er uitvoeringen zonder afvalvertraging voor het vermenigvuldigen van contacten die voldoen aan categorie 0 conform EN 60204-1.

UITGANGSUITBREIDINGEN SRB: OPBOUW EN WERKING

De uitgangsuitbreidingen die met een instelbare afvalvertraging zijn uitgerust, voldoen aan categorie 1 conform EN 60204-1 en worden bijvoorbeeld bij de veilige uitschakeling van frequentiegeregelde aandrijvingen gebruikt. Afhankelijk van de buitenste schakeling kan er een beveiliging van de veiligheidsinrichting tot categorie 4 conform EN ISO 13849-1 worden opgebouwd. De uitbreidingen werken daarbij met conventionele relaistechniek en zijn intern redundant. Bovendien bevatten ze veiligheidsrelais met gedwongen bewaakte contacten. De vrijgavepaden worden gevormd door in serie geschakelde relais. Bovendien zijn de uitgangsuitbreidingen met LED’s uitgerust waarmee de gebruiker de verschillende bedrijfstoestanden kan herkennen.

UITGANGSUITBREIDINGEN SRB EN VERDERE VARIANTEN BIJ SCHMERSAL

Schmersal biedt in zijn omvangrijke assortiment diverse uitvoeringen van de uitgangsuitbreidingen uit de serie SRB aan. De serie SRB401EM is verkrijgbaar in twee varianten voor nominale bedrijfsspanningen van 115 resp. 230 volt en elk van een melduitgang voorzien. Het model SRB402EM daarentegen heeft twee melduitgangen. Daarnaast behoren ingangsuitbreidingen en veiligheidsrelaismodules met intrinsiek veilige bewakingscircuits tot het programma PROTECT SRB. Tot slot zijn ze geschikt voor het gebruik van schakelaars in explosiegevaarlijke omgevingen. In de uitgebreide online catalogus geeft de Schmersal Groep meer informatie rondom het thema veilige signaalverwerking.