ULS-A4-0200
Archief
Artikelnummer:101207779

Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productULS-A4-0200
Artikelnummer (bestelnummer)101207779
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661541716
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingAluminium
Brutogewicht600g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte308mm
Lengte x breedte x hoogteDiameter Ø: 49 mm
Hoogte van de spiegel200mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangAfbuigspiegelSet met 2 montagebeugels
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor een veiligheidslichtgordijn SLC met een beveiligingshoogte van tot 200 mm.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/07/2026, 04:26