ULS-M-1550
Artikelnummer:101207794

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productULS-M-1550
Artikelnummer (bestelnummer)101207794
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingStaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Brutogewicht4.100g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte125mm
Hoogte1.578mm
Diepte38mm
Hoogte van de spiegel1.550mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangAfbuigspiegelSet met 2 montagebeugels
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/10/2026, 00:56