ULS-M-1700
Artikelnummer:101207795

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productULS-M-1700
Artikelnummer (bestelnummer)101207795
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingStaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Brutogewicht4.160g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte125mm
Hoogte1.728mm
Diepte38mm
Hoogte van de spiegel1.700mm
Leveringsomvang
LeveringsomvangAfbuigspiegelSet met 2 montagebeugels
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 14:22